Linearkugellager / KB□□-PP / allseitig abgedichtet / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager / KB□□-PP / allseitig abgedichtet / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



INA bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 50 mm. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 32 bis 100 mm zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB12-PP
KB16-PP
KB20-PP
KB25-PP
KB30-PP
KB40-PP
KB50-PP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C min
(N)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 min
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
Anzahl Kugelreihen L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
Masse
(g)

38.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122232540640385570522,61,3211,537

43.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162636710840530780524,61,324,9247

49.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2032451570166012301570631,21,630,3289

64.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2540582800295022202850643,71,8537,52,5187

73.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3047683600380028503600651,71,8544,52,5298

92.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4062806000640044005600660,32,15593600

126.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50751008700920063008000677,32,65724978

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support