Linearkugellager / KB□□-PP-RROC-AS / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager / KB□□-PP-RROC-AS / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



INA bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 32 - 100 mm konfigurierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB12-PP-RROC-AS
KB16-PP-RROC-AS
KB20-PP-RROC-AS
KB30-PP-RROC-AS
KB40-PP-RROC-AS
KB50-PP-RROC-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Masse
(g)

55.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12223236

60.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16263647

69.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20324589

101.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304768298

127.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 406280600

142.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5075100-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support