Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
Die Linearkugellager von INA, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 32 bis 100 mm zu wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBO12 |
KBO20 |
KBO25 |
KBO30 |
KBO40 |
KBO50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | Anzahl Kugelreihen | B2 (mm) | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | T4 (mm) | N4 (mm) | Öffnungswinkel α (°) | β (°) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 | 600 | 445 | 4 | 7,7 | 22,6 | 1,3 | 21 | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 78 | 64 | 29 | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 1600 | 1280 | 5 | 10 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 2 | 1,2 | 2,2 | 60 | 52 | 75 | ||
75.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 2850 | 2300 | 5 | 12,5 | 43,7 | 1,85 | 37,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | 60 | 53 | 156 | ||
88.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 3700 | 3000 | 5 | 13,6 | 51,7 | 1,85 | 44,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | 54 | 55 | 253 | ||
121.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 6100 | 4600 | 5 | 18,2 | 60,3 | 2,15 | 59 | 3 | 1,5 | 3 | 54 | 54 | 517 | ||
188.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 8900 | 6600 | 5 | 22,7 | 77,3 | 2,65 | 72 | 4 | 1,5 | 3 | 54 | 54 | 843 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Tragzahl dyn. C max(N)
Tragzahl stat. C0 max(N)
Anzahl Kugelreihen
B2(mm)
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N2(mm)
T4(mm)
N4(mm)
Öffnungswinkel α(°)
β(°)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften