Linearkugellager / KBO□□-PP / offen / allseitig abgedichtet / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager / KBO□□-PP / offen / allseitig abgedichtet / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Die Linearkugellager von INA dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 50 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 32 - 100 mm konfigurieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBO12-PP
KBO16-PP
KBO20-PP
KBO25-PP
KBO30-PP
KBO40-PP
KBO50-PP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
Anzahl Kugelreihen B2
(mm)
L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
T4
(mm)
N4
(mm)
Öffnungswinkel α
(°)
β
(°)
Masse
(g)

48.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12223260044547,722,61,3211,51,22,2786429

58.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162636800620410,124,61,324,921,22,2786438

65.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2032451600128051031,21,630,321,22,2605275

83.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25405828502300512,543,71,8537,52,51,536053150

95.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30476837003000513,651,71,8544,52,51,535455255

129.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40628061004600518,260,32,155931,535454516

196.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 507510089006600522,777,32,657241,535454838

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support