Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
Die Linearkugellager von INA, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 50 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 32 - 100 mm konfigurieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBS12 |
KBS20 |
KBS25 |
KBS30 |
KBS40 |
KBS50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C min (N) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 min (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | Anzahl Kugelreihen | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | χ (°) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 | 540 | 640 | 385 | 570 | 5 | 22,6 | 1,3 | 21 | 1,5 | 55 | 35 | ||
49.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 1570 | 1660 | 1230 | 1570 | 6 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 2 | 62,5 | 87 | ||
62.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 2800 | 2950 | 2220 | 2850 | 6 | 43,7 | 1,85 | 37,5 | 2,5 | 62 | 183 | ||
74.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 3600 | 3800 | 2850 | 3600 | 6 | 51,7 | 1,85 | 44,5 | 2,5 | 64 | 294 | ||
94.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 6000 | 6400 | 4400 | 5600 | 6 | 60,3 | 2,15 | 59 | 3 | 64 | 591 | ||
152.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 8700 | 9200 | 6300 | 8000 | 6 | 77,3 | 2,65 | 72 | 4 | 64 | 979 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | B3(mm) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Tragzahl dyn. C min(N)
Tragzahl dyn. C max(N)
Tragzahl stat. C0 min(N)
Tragzahl stat. C0 max(N)
Anzahl Kugelreihen
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N2(mm)
χ(°)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften