Linearkugellager / KBS□□-PP / allseitig abgedichtet / einstellbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager / KBS□□-PP / allseitig abgedichtet / einstellbar / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



INA bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 32 - 100 mm konfigurieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBS12-PP
KBS16-PP
KBS20-PP
KBS25-PP
KBS30-PP
KBS40-PP
KBS50-PP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C min
(N)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 min
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
Anzahl Kugelreihen L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
χ
(°)
Masse
(g)

41.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122232540640385570522,61,3211,55536

45.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162636710840530780524,61,324,925447

52.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2032451570166012301570631,21,630,3262,588

68.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2540582800295022202850643,71,8537,52,562186

77.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3047683600380028503600651,71,8544,52,564297

100.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4062806000640044005600660,32,1559364597

157.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50751008700920063008000677,32,6572464975

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja B3(mm) 1

Technischer Support