Linearkugellager / KBS□□-PP-AS / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / einstellbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager / KBS□□-PP-AS / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / einstellbar / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Die Linearkugellager von INA gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 32 - 100 mm konfigurierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBS12-PP-AS
KBS16-PP-AS
KBS20-PP-AS
KBS25-PP-AS
KBS40-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C min
(N)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 min
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
Anzahl Kugelreihen L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
χ
(°)
Masse
(g)
-

45.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122232540640385570522,61,3211,55536

49.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162636710840530780524,61,324,925446

57.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2032451570166012301570631,21,630,3262,588

72.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2540582800295022202850643,71,8537,52,562186

105.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4062806000640044005600660,32,1559364596

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja B3(mm) 1

Technischer Support