Linearkugellager / KH□□ / offener Kugelumlauf

Linearkugellager / KH□□ / offener Kugelumlauf
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 70 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm



Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von INA. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 50 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 22 bis 70 mm zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH06-B
KH08-B
KH12-B
KH14-B
KH16-B
KH20-B
KH25-B
KH30-B
KH40-B
KH50-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C min
(N)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 min
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
N2
(mm)
JL4
(mm)
Masse
(g)

11.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61222340390240340247

10.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 815244104752804002612

12.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1219286708005107402,5618

12.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1421286908305207602,5620

10.90 €

1 12 Arbeitstage 16243089010606209102,5727

12.08 €

1 7 Arbeitstage 2028301110117079010102,5732

17.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25354022802420167021302,5864

21.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30405033003300270031002,5892

28.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40526053005300445049502,59184

37.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50627068006800630070002,59253

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support