Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 50 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von INA. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 22 und 50 mm variieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KH06-PP-RROC |
KH12-PP-RROC |
KH16-PP-RROC |
KH20-PP-RROC |
KH25-PP-RROC |
KH30-PP-RROC |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 22 | 7 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 12 | 19 | 28 | 20 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 16 | 24 | 30 | 27 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 20 | 28 | 30 | 32 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35 | 40 | 66 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | 50 | 97 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften