Linearkugellager / KH□□-PP-RROC / offener Kugelumlauf / beidseitig abgedichtet / erstbefettet, nachschmierbar / rostgeschützt

Linearkugellager / KH□□-PP-RROC / offener Kugelumlauf / beidseitig abgedichtet / erstbefettet, nachschmierbar / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 24 - 70 mm / [Innendurchmesser nominal] 8 - 50 mm



Die Linearkugellager von INA gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 8 und 50 mm gewählt werden. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 24 bis 70 mm zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH08-PP-RROC
KH10-PP-RROC
KH14-PP-RROC
KH40-PP-RROC
KH50-PP-RROC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Masse
(g)

19.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8152412

20.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10172615

22.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14212820

49.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 405260185

64.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 506270255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support