Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 30 mm / [Innendurchmesser nominal] 20 mm
Die Linearkugellager von INA gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Ihr Innendurchmesser entspricht 20 mm. Die Gesamtlänge steht in 30 mm zur Verfügung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KH20-P-RROC
[dr] Innendurchmesser(mm) | 20 | [D] Außendurchmesser(mm) | 28 | [L] Gesamtlänge(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Masse(g) | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager / KH□□-P-RROC / offener Kugelumlauf / einseitig abgedichtet / erstbefettet, nachschmierbar / rostgeschützt, die Teilenummer ist KH20-P-RROC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KH20-P-RROC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften