Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
Die Linearkugellager von INA, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 32 - 100 mm konfigurieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KN12-B |
KN16-B |
KN25-B |
KN30-B |
KN40-B |
KN50-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C min (N) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 min (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | Anzahl Kugelreihen | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | b1 max (mm) | T4 (mm) | N4 (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 | 730 | 870 | 510 | 740 | 5 | 22,6 | 1,3 | 21 | 1,5 | 0,7 | 3 | 20 | ||
34.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 870 | 1040 | 620 | 910 | 5 | 24,6 | 1,3 | 25 | 1,5 | 0,7 | 3 | 30 | ||
52.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 3100 | 3250 | 2220 | 2850 | 6 | 43,7 | 1,85 | 38,5 | 2,5 | 1,4 | 3 | 130 | ||
59.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 3750 | 3950 | 2850 | 3650 | 6 | 51,7 | 1,85 | 44,7 | 2,5 | 2,2 | 3 | 190 | ||
76.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 6300 | 6700 | 4350 | 5600 | 6 | 60,3 | 2,15 | 59,4 | 3 | 2,2 | 3 | 350 | ||
- | 100.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 9300 | 9800 | 6500 | 8300 | 6 | 77,3 | 2,65 | 71,4 | 3 | 2,3 | 5 | 560 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Tragzahl dyn. C min(N)
Tragzahl dyn. C max(N)
Tragzahl stat. C0 min(N)
Tragzahl stat. C0 max(N)
Anzahl Kugelreihen
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
b1 max(mm)
T4(mm)
N4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften