Linearkugellager mit Außensegmenten / KN□□-B-PP / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / winkeleinstellbar

Linearkugellager mit Außensegmenten / KN□□-B-PP / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / winkeleinstellbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von INA. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 50 mm. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 32 bis 100 mm zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KN12-B-PP
KN16-B-PP
KN20-B-PP
KN25-B-PP
KN30-B-PP
KN40-B-PP
KN50-B-PP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C min
(N)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 min
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
Anzahl Kugelreihen L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
b1 max
(mm)
T4
(mm)
N4
(mm)
Masse
(g)
-

33.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122232730870510740522,61,3211,50,7320

37.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1626368701040620910524,61,3251,50,7329

42.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2032451730183012301570631,21,630,72,50,9360

55.83 €

1 4 Arbeitstage 2540583100325022202850643,71,8538,52,51,43135

63.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3047683750395028503650651,71,8544,72,52,23193

80.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4062806300670043505600660,32,1559,432,23350

109.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50751009300980065008300677,32,6571,432,35560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support