Linearkugellager mit Außensegmenten / KNO□□-B / offen / winkeleinstellbar

Linearkugellager mit Außensegmenten / KNO□□-B / offen / winkeleinstellbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Die Linearkugellager von INA, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 50 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 32 bis 100 mm zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNO12-B
KNO16-B
KNO20-B
KNO25-B
KNO30-B
KNO40-B
KNO50-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
Anzahl Kugelreihen B2
(mm)
b1 max
(mm)
T4
(mm)
N4
(mm)
Öffnungswinkel A10
(mm)
Öffnungswinkel α
(°)
Masse
(g)

34.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12223284064046,51,50,73-6620

44.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1626361000750491,50,73-6820
-

50.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20324517401240592,50,93-5550

64.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25405831002260511,52,51,431,557133

76.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304768375028505142,52,23257159

104.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4062806300435051932,231,556312

127.42 €

1 17 Arbeitstage 507510093006500522,532,352,554470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support