Linearkugellager mit Außensegmenten / KNO□□-B-PP / offen / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / winkeleinstellbar

Linearkugellager mit Außensegmenten / KNO□□-B-PP / offen / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / winkeleinstellbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von INA. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 50 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 32 und 100 mm variieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNO12-B-PP
KNO16-B-PP
KNO20-B-PP
KNO25-B-PP
KNO30-B-PP
KNO40-B-PP
KNO50-B-PP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
Anzahl Kugelreihen B2
(mm)
b1 max
(mm)
T4
(mm)
N4
(mm)
Öffnungswinkel A10
(mm)
Öffnungswinkel α
(°)
Masse
(g)

41.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12223284064046,51,50,73-6620

50.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1626361000750491,50,73-6820

45.08 €

1 12 Arbeitstage 20324517401240592,50,93-5550

56.55 €

1 17 Arbeitstage 25405831002260511,52,51,431,557113

64.55 €

1 12 Arbeitstage 304768375028505142,52,23257161

111.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4062806300435051932,231,556300

168.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 507510093006500522,532,352,554554

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support