Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von INA. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 32 - 100 mm konfigurieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KS12 |
KS16 |
KS20 |
KS25 |
KS30 |
KS40 |
KS50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C min (N) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 min (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N1 (mm) | N4 (mm) | Öffnungswinkel A10 (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 | 630 | 900 | 600 | 1100 | 22,6 | 1,3 | 21 | - | 3 | - | 19 | ||
32.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 1060 | 1430 | 950 | 1550 | 24,6 | 1,3 | 25 | 3 | 3 | - | 29 | ||
37.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 1780 | 2200 | 1600 | 2310 | 31,2 | 1,6 | 30,7 | 3 | 3 | - | 50 | ||
49.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 2700 | 3950 | 2430 | 4300 | 43,7 | 1,85 | 38 | 3,5 | 3 | 1,5 | 102 | ||
56.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 4650 | 5900 | 3970 | 6000 | 51,7 | 1,85 | 44,7 | 3,5 | 3 | 2 | 170 | ||
72.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 8800 | 10200 | 7200 | 9600 | 60,3 | 2,15 | 59,4 | 3,5 | 3 | 1,5 | 350 | ||
95.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 12300 | 15100 | 9700 | 13900 | 77,3 | 2,65 | 71,4 | 4,5 | 5 | 2,5 | 598 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Anzahl Kugelreihen | 8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Tragzahl dyn. C min(N)
Tragzahl dyn. C max(N)
Tragzahl stat. C0 min(N)
Tragzahl stat. C0 max(N)
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N1(mm)
N4(mm)
Öffnungswinkel A10(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften