Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von INA. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 32 bis 100 mm zu wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSO12 |
KSO16 |
KSO20 |
KSO40 |
KSO50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | B2 (mm) | N1 (mm) | N4 (mm) | Öffnungswinkel A10 (mm) | Öffnungswinkel α (°) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 | 900 | 1100 | 7,6 | 3 | 3 | - | 78 | 15 | ||
41.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 1430 | 1550 | 10,1 | 3 | 3 | - | 78 | 19 | ||
47.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 2200 | 2310 | 10 | 3 | 3 | - | 60 | 40 | ||
98.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 10200 | 9600 | 18,2 | 3,5 | 3 | 1,5 | 54 | 259 | ||
152.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 15100 | 13900 | 22,7 | 4,5 | 5 | 2,5 | 54 | 454 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Anzahl Kugelreihen | 6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Tragzahl dyn. C max(N)
Tragzahl stat. C0 max(N)
B2(mm)
N1(mm)
N4(mm)
Öffnungswinkel A10(mm)
Öffnungswinkel α(°)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften