Linearkugellager / KFB□□-PP-AS / Quadratflansch / allseitig abgedichtet / nachschmierbar

Linearkugellager / KFB□□-PP-AS / Quadratflansch / allseitig abgedichtet / nachschmierbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



INA bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 50 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 32 und 100 mm variieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFB12-B-PP-AS
KFB16-B-PP-AS
KFB20-B-PP-AS
KFB25-B-PP-AS
KFB30-B-PP-AS
KFB40-B-PP-AS
KFB50-B-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

116.00 €

1 4 Arbeitstage 12324080

133.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 163650120

147.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204560220

167.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255870430

197.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306880640

201.50 €

1 12 Arbeitstage 40801001290

256.25 €

1 12 Arbeitstage 501001302150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support