Linearkugellager-Einheiten / KGB□□-PP-AS / T-Form / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager-Einheiten / KGB□□-PP-AS / T-Form / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 50 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 32 und 100 mm variieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGB12-PP-AS
KGB16-PP-AS
KGB20-PP-AS
KGB25-PP-AS
KGB30-PP-AS
KGB40-PP-AS
KGB50-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

68.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 123252103

69.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 163656140

74.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204570300

92.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255880580

108.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306888900

143.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40801081430

212.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 501001352780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support