Linearkugellager-Einheiten / KGBA□□-PP-AS / T-Form, geschlitzt / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager-Einheiten / KGBA□□-PP-AS / T-Form, geschlitzt / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 50 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 32 und 100 mm variieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGBA12-PP-AS
KGBA16-PP-AS
KGBA20-PP-AS
KGBA25-PP-AS
KGBA30-PP-AS
KGBA40-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

80.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12324279

86.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 163650120

98.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204560200

137.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255874410

139.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306884621

188.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40801081242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support