Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von INA. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 50 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 32 und 100 mm variieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KGBAO12-PP-AS |
KGBAO16-PP-AS |
KGBAO25-PP-AS |
KGBAO30-PP-AS |
KGBAO40-PP-AS |
KGBAO50-PP-AS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | B (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 32 | 42 | 65 | ||
114.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 36 | 50 | 100 | ||
152.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 58 | 74 | 350 | ||
172.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 68 | 84 | 530 | ||
230.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 108 | 1070 | ||
- | 264.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 100 | 130 | 1650 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften