Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 32 - 100 mm konfigurieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KGBAS12-PP-AS |
KGBAS25-PP-AS |
KGBAS40-PP-AS |
KGBAS50-PP-AS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | B (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 32 | 42 | 80 | ||
143.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 58 | 74 | 410 | ||
208.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 108 | 1200 | ||
219.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 100 | 130 | 1880 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften