Linearkugellager-Einheiten / KGBO□□-PP-AS / T-Form / vertikal offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager-Einheiten / KGBO□□-PP-AS / T-Form / vertikal offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von INA. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 50 mm. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 32 - 100 mm konfigurierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGBO12-PP-AS
KGBO16-PP-AS
KGBO25-PP-AS
KGBO30-PP-AS
KGBO40-PP-AS
KGBO50-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)
-

95.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12325285
-

98.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 163656120
-

115.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255880490

133.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306888780

182.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40801081280

220.85 €

1 17 Arbeitstage 501001352460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support