Linearkugellager-Einheiten / KGBS□□-PP-AS / T-Form / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / einstellbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager-Einheiten / KGBS□□-PP-AS / T-Form / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / einstellbar / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 50 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 32 und 100 mm variieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGBS12-PP-AS
KGBS16-PP-AS
KGBS20-PP-AS
KGBS25-PP-AS
KGBS30-PP-AS
KGBS40-PP-AS
KGBS50-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

83.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 123252101
-

83.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 163656140

84.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204570300

107.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255880580

124.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306888900
-

171.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40801081430

257.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 501001352780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support