Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 37 - 71.5 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 30 mm
Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 30 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 37 - 71.5 mm konfigurierbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KGHA20-PP |
KGHA25-PP |
KGHA30-PP |
KGHA40-PP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | B (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 38 | 25 | 303 | ||
67.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 49 | 55 | 496 | ||
79.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 59.25 | 65.25 | 860 | ||
107.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 71.5 | 78.5 | 1434 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften