Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 70.2 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm
Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 50 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 22 bis 70.2 mm zu wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KGHK06-B-PP-AS |
KGHK08-B-PP-AS |
KGHK12-B-PP-AS |
KGHK16-B-PP-AS |
KGHK20-B-PP-AS |
KGHK25-B-PP-AS |
KGHK30-B-PP-AS |
KGHK40-B-PP-AS |
KGHK50-B-PP-AS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | B (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 22 | 32 | 30 | ||
71.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 24.2 | 32 | 50 | ||
83.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 28.2 | 40 | 80 | ||
95.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 30.2 | 43 | 110 | ||
107.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 30.2 | 53 | 144 | ||
113.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 40.2 | 60 | 255 | ||
94.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 50.2 | 67 | 421 | |||
131.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 60.2 | 87 | 759 | ||
143.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 70.2 | 103 | 1375 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften