Linearkugellager-Einheiten / KGSC□□-PP-AS / Blockform, abgeschrägt / lateral offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend

Linearkugellager-Einheiten / KGSC□□-PP-AS / Blockform, abgeschrägt / lateral offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 58 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 20 - 50 mm



Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von INA. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 20 und 50 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 58 und 100 mm variieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGSC20-PP-AS
KGSC25-PP-AS
KGSC30-PP-AS
KGSC40-PP-AS
KGSC50-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

107.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 206032360

131.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255875700

179.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3068861030

239.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40801101810

419.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 501001272910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support