Linearkugellager-Einheiten / KGSCS□□-PP-AS / Blockform, abgeschrägt / lateral offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend

Linearkugellager-Einheiten / KGSCS□□-PP-AS / Blockform, abgeschrägt / lateral offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 47 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 20 - 50 mm



In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager mit Gehäuse von INA. Sie sind in den Innendurchmessern 20 - 50 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 47 bis 100 mm zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGSCS20-PP-AS
KGSCS25-PP-AS
KGSCS40-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

126.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204760360

151.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255875800

275.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40801101900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support