Linearkugellager-Einheiten / KGSNG□□-PP-AS / Blockform / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend

Linearkugellager-Einheiten / KGSNG□□-PP-AS / Blockform / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 22 - 75 mm



Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 22 - 75 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 32 - 100 mm konfigurieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGSNG16-PP-AS
KGSNG20-PP-AS
KGSNG25-PP-AS
KGSNG30-PP-AS
KGSNG40-PP-AS
KGSNG50-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

101.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 263753200

107.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 324560360

125.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 405878630

104.56 €

1 12 Arbeitstage 306887890

197.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62801081650

269.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 751001322760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support