Linearkugellager-Einheiten / KGSNO□□-PP-AS / Blockform / vertikal offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend

Linearkugellager-Einheiten / KGSNO□□-PP-AS / Blockform / vertikal offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 27 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 22 - 75 mm



Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von INA. Sie sind in den Innendurchmessern 22 - 75 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 27 - 100 mm konfigurierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGSNO12-PP-AS
KGSNO20-PP-AS
KGSNO25-PP-AS
KGSNO30-PP-AS
KGSNO40-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)
-

105.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22324380
-

118.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 324560250

138.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 405878520

158.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 476887760
-

217.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62801081400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support