Linearkugellager-Einheiten / KGSNOS□□-PP-AS / Blockform / vertikal offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend

Linearkugellager-Einheiten / KGSNOS□□-PP-AS / Blockform / vertikal offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 27 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 22 - 75 mm



In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager mit Gehäuse von INA. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 22 und 75 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 27 und 100 mm variieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGSNOS12-PP-AS
KGSNOS25-PP-AS
KGSNOS30-PP-AS
KGSNOS40-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)
-

110.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22324390

144.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 405878520

165.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 476887760

227.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62801081400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support