Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 68 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 47 - 62 mm
INA bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 47 - 62 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 68 - 80 mm konfigurieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KGSNS40-PP-AS
[dr] Innendurchmesser(mm) | 62 | [L] Gesamtlänge(mm) | 80 | B(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Masse(g) | 1650 |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager-Einheiten / KGSNS□40-PP-AS / Blockform / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend, die Teilenummer ist KGSNS40-PP-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGSNS40-PP-AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften