Linearkugellager-Einheiten / KGSNS□□-PP-AS / Blockform / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend

Linearkugellager-Einheiten / KGSNS□□-PP-AS / Blockform / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 22 - 62 mm



Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von INA. Sie sind in den Innendurchmessern 22 - 62 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 32 - 80 mm konfigurieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGSNS12-PP-AS
KGSNS16-PP-AS
KGSNS20-PP-AS
KGSNS25-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

115.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 223243100

122.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 263753200

129.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 324560360

151.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 405878630

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support