Linearkugellager-Einheiten / KTB□□-PP-AS / Blockform / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager-Einheiten / KTB□□-PP-AS / Blockform / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 76 - 224 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von INA. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 76 - 224 mm konfigurierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTB12-B-PP-AS
KTB16-B-PP-AS
KTB20-B-PP-AS
KTB25-B-PP-AS
KTB30-B-PP-AS
KTB40-B-PP-AS
KTB50-B-PP-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Höhe H
(mm)
Masse
(g)

208.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12764335291

230.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16845360451

261.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 201046070745

231.31 €

1 17 Arbeitstage 2513078901472

277.48 €

1 17 Arbeitstage 3015287522236

319.00 €

1 12 Arbeitstage 40176108424075

381.77 €

1 17 Arbeitstage 502241321057645

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support