Linearkugellager-Einheiten / KTBO□□-PP-AS / Blockform / vertikal offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager-Einheiten / KTBO□□-PP-AS / Blockform / vertikal offen / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 76 - 224 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 76 und 224 mm variieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTBO12-PP-AS
KTBO16-PP-AS
KTBO20-PP-AS
KTBO25-PP-AS
KTBO40-PP-AS
KTBO50-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

235.02 €

1 17 Arbeitstage 127642260

281.25 €

1 17 Arbeitstage 168450360

281.72 €

1 17 Arbeitstage 2010460620

308.83 €

1 12 Arbeitstage 25130741180

432.73 €

1 17 Arbeitstage 401761083560

499.20 €

1 12 Arbeitstage 502241305950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support