Linearkugellager-Einheiten / KTFS□□-PP-AS / Blockform / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend

Linearkugellager-Einheiten / KTFS□□-PP-AS / Blockform / befettet, nachschmierbar / selbsteinstellend
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 70 - 142 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 30 mm



INA bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 30 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 70 - 142 mm konfigurierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schwerlast-Reihe, Linear-Kugellager-Einheiten

Hinweis

Zentrierbund
Tandem-Anordnung
abgedichtet
befettet, nachschmierbar

Technische Informationen


KTFS..-PP-AS
 
Maßtabelle · Abmessungen in mm
Kurzzeichen

 
Masse
m
AbmessungenAnschlussmaßeKugelreihen



Anzahl
Tragzahlen1)


≈g
FW

 
B

 
L

 
H

 
JB

±0,15
L4

 
L5

 
JL4

 
D12)

g7
D2
–0,1
–0,3
JH

±0,15
T5

 
G2

 
N1

 
K5

 
G3

 
dyn.
Cmin
N
stat.
C0 min
N
KTFS12-PP-AS180124270343246103530302413M65,3M5M8X181 0201 200
KTFS16-PP-AS260165078403850103935352818M86,6M6M8X181 7901 900
KTFS20-PP-AS550206096504560104842423522M108,4M8M8X183 1003 200
KTFS25-PP-AS7002574122605673106152524226M1210,5M10M8X184 4004 850
KTFS30-PP-AS1 1003084142706482107161615035M1613,5M12M8X187 5507 900
1) Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2) Empfohlene Aufnahmebohrung für D1 = H7.
 
Teilenummer
KTFS12-PP-AS
KTFS16-PP-AS
KTFS20-PP-AS
KTFS25-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

155.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 127042200

185.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 167850260

209.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 209660550

221.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2512274900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support