Linearkugellager-Einheiten / KTHK□□-B-PP-AS / Blockform / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager-Einheiten / KTHK□□-B-PP-AS / Blockform / abgedichtet / befettet, nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 60 - 145 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von INA. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 50 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 60 und 145 mm variieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTHK12-B-PP-AS
KTHK16-B-PP-AS
KTHK20-B-PP-AS
KTHK25-B-PP-AS
KTHK30-B-PP-AS
KTHK40-B-PP-AS
KTHK50-B-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

100.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 126040130

115.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 166543160

101.93 €

1 12 Arbeitstage 206553320

136.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 258560560

143.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3010567600

158.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40125871600

179.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 501451032050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support