Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 70 - 142 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 30 mm
Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 30 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 70 und 142 mm variieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KTSG12-PP-AS |
KTSG20-PP-AS |
KTSG25-PP-AS |
KTSG30-PP-AS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | B (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 70 | 43 | 210 | ||
179.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 96 | 60 | 560 | ||
203.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 122 | 78 | 1150 | ||
- | 227.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 142 | 87 | 1700 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften