Linearkugellager-Einheiten / KTSOS□□-PP-AS / Blockform / vertikal offen / spieleinstellbar

Linearkugellager-Einheiten / KTSOS□□-PP-AS / Blockform / vertikal offen / spieleinstellbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 70 - 142 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 30 mm



INA bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 30 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 70 bis 142 mm zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTSOS12-PP-AS
KTSOS16-PP-AS
KTSOS20-PP-AS
KTSOS30-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

223.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 127043190

230.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 167853310

244.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 209660520

287.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30142871550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support