Linearkugellager-Einheiten / KTSS□□-PP-AS / Blockform / spieleinstellbar

Linearkugellager-Einheiten / KTSS□□-PP-AS / Blockform / spieleinstellbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 70 - 142 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 30 mm



In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager mit Gehäuse von INA. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 30 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 70 bis 142 mm zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTSS12-PP-AS
KTSS16-PP-AS
KTSS20-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

187.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 127043210

194.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 167853350

215.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 209660560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support