Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KUVS10-B |
KUVS13-B |
KUVS17-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe der Montagefläche H (mm) | Schienenlänge L (mm) | Tragzahl/Dynamische Last (N) | Tragzahl/Statische Last (N) | D (mm) | B (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11 | 47 | 5700 | 10600 | 47 | 51,6 | 31,8 | 3,8 | - | 0,5 | 10,5 | 29,8 | 0,025 | |||
- | 74.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 71 | 13500 | 26000 | 71 | 75 | 42 | 3,8 | 3,3 | 5,5 | 13,5 | 48,5 | 0,085 | ||
97.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 18 | 96 | 26000 | 46500 | 96 | 116 | 71 | 6 | 4,9 | 0,5 | 17,5 | 64 | 0,199 |
Loading...
RoHS Certificate | Ja | REACH Certificate | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe der Montagefläche H(mm)
Schienenlänge L(mm)
D(mm)
B(mm)
b(mm)
d1(mm)
d2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1(mm)
Masse(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften