Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Länge L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 15 | 15 | 2880 | 0,001 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 20 | 17 | 5880 | 0,002 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 23 | 18,7 | 5880 | 0,003 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 23 | 18,7 | 5880 | 0,003 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 23 | 18,7 | 5880 | 0,003 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 23 | 18,7 | 5880 | 0,003 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 28 | 23,5 | 5860 | 0,004 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 34 | 27 | 5860 | 0,006 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 34 | 27 | 5860 | 0,006 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 34 | 27 | 5860 | 0,006 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 34 | 27 | 5860 | 0,006 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 45 | 34,2 | 5835 | 0,009 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 53 | 41,5 | 5820 | 0,014 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 53 | 41,5 | 5820 | 0,014 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 53 | 41,5 | 5820 | 0,014 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 53 | 41,5 | 5820 | 0,014 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften