Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSX35-E-G0-HJ |
TSX35-E-G1-HJ |
TSX35-E-G2-HJ |
TSX35-E-G3-HJ |
TSX45-E-G0-HJ |
TSX45-E-G2-HJ |
TSX55-E-G0-HJ |
TSX65-E-G1-HJ |
TSX65-E-G2-HJ |
TSX65-E-G3-HJ |
TSX100-E-G1-HJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Länge L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 30 | 5900 | 5,9 | |
322.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 30 | 5900 | 0,006 | |
292.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 30 | 5900 | 0,006 | |
278.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 30 | 5900 | 5,9 | |
437.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 38 | 5888 | 9,4 | |
364.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 38 | 5888 | 0,009 | |
496.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 53 | 45 | 5880 | 13,3 | |
786.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 53,8 | 5865 | 21,5 | |
715.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 53,8 | 5865 | 0,022 | |
- | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 53,8 | 5865 | 0,022 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 2730 | 0,047 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften