Führungswagen für Profilschienen / KWSE / sechsreihig / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWSE20-V0-G1
KWSE20-V0-G2
KWSE20-V1-G1
KWSE20-V1-G2
KWSE20-V2-G1
KWSE20-V2-G2
KWSE20-V2-G3
KWSE25-V0-G1
KWSE25-V0-G2
KWSE25-V0-G3
KWSE25-V1-G1
KWSE25-V1-G2
KWSE25-V2-G1
KWSE25-V2-G2
KWSE25-V2-G3
KWSE30-V0-G1
KWSE30-V0-G2
KWSE30-V0-G3
KWSE30-V1-G1
KWSE30-V1-G2
KWSE30-V1-G3
KWSE30-V2-G1
KWSE30-V2-G2
KWSE30-V2-G3
KWSE35-V0-G1
KWSE35-V0-G2
KWSE35-V0-G3
KWSE35-V1-G2
KWSE35-V1-G3
KWSE35-V2-G1
KWSE35-V2-G2
KWSE35-V2-G3
KWSE45-V0-G1
KWSE45-V0-G2
KWSE45-V0-G3
KWSE45-V1-G1
KWSE45-V1-G2
KWSE45-V1-G3
KWSE45-V2-G1
KWSE45-V2-G2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

202.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330220005200071,4G1V00,433

193.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330220005200071,4G2V00,433

202.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330220005200071,4G1V10,433

193.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330220005200071,4G2V10,433

202.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330220005200071,4G1V20,433

193.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330220005200071,4G2V20,433

148.00 €

1 17 Arbeitstage 6330220005200071,4G3V20,433

222.03 €

1 4 Arbeitstage 7036280006700081,8G1V00,633

212.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7036280006700081,8G2V00,633

164.28 €

1 17 Arbeitstage 7036280006700081,8G3V00,633

179.58 €

1 17 Arbeitstage 7036280006700081,8G1V10,633

171.67 €

1 17 Arbeitstage 7036280006700081,8G2V10,633

222.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7036280006700081,8G1V20,633

171.67 €

1 17 Arbeitstage 7036280006700081,8G2V20,633

164.28 €

1 12 Arbeitstage 7036280006700081,8G3V20,632

253.13 €

1 4 Arbeitstage 9042400008000091,6G1V01,106

284.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9042400008000091,6G2V01,106

186.97 €

1 12 Arbeitstage 9042400008000091,6G3V01,106

253.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9042400008000091,6G1V11,106

242.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9042400008000091,6G2V11,106

186.97 €

1 12 Arbeitstage 9042400008000091,6G3V11,106

253.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9042400008000091,6G1V21,106

242.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9042400008000091,6G2V21,106

186.97 €

1 12 Arbeitstage 9042400008000091,6G3V21,092

299.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004855000102000107,2G1V01,59

286.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004855000102000107,2G2V01,59

272.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004855000102000107,2G3V01,59

231.38 €

1 17 Arbeitstage 1004855000102000107,2G2V11,59

220.53 €

1 12 Arbeitstage 1004855000102000107,2G3V11,68

299.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004855000102000107,2G1V21,59

231.38 €

1 17 Arbeitstage 1004855000102000107,2G2V21,59

220.53 €

1 12 Arbeitstage 1004855000102000107,2G3V21,59

394.02 €

1 4 Arbeitstage 1206080000174000138,7G1V03,071

376.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206080000174000138,7G2V03,071

358.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206080000174000138,7G3V03,071

394.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206080000174000138,7G1V13,071

376.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206080000174000138,7G2V13,071

290.08 €

1 17 Arbeitstage 1206080000174000138,7G3V13,071

394.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206080000174000138,7G1V23,071

376.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206080000174000138,7G2V23,071

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support