Führungswagen für Profilschienen / KWSE-H-RROC / rostfreier Stahl / hoher Wagen / sechsreihig / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWSE20-H-RROC-V1-G3
KWSE20-H-RROC-V2-G3
KWSE25-H-RROC-V1-G3
KWSE25-H-RROC-V2-G3
KWSE30-H-RROC-V1-G3
KWSE30-H-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

222.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4430220005200071,4V10,294

222.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4430220005200071,4V20,294

246.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4840280006700081,8V10,484

246.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4840280006700081,8V20,484

281.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6045400008000091,6V10,708

281.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6045400008000091,6V20,708

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorspannungsklasse(mm) G3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support