Führungswagen für Profilschienen / KWSE-L / langer Wagen / sechsreihig / Präzisionsklasse wählbar (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWSE20-L-V0-G1
KWSE20-L-V0-G2
KWSE20-L-V0-G3
KWSE20-L-V1-G1
KWSE20-L-V1-G2
KWSE20-L-V1-G3
KWSE20-L-V2-G1
KWSE20-L-V2-G2
KWSE20-L-V2-G3
KWSE25-L-V0-G1
KWSE25-L-V0-G2
KWSE25-L-V0-G3
KWSE25-L-V1-G1
KWSE25-L-V1-G2
KWSE25-L-V1-G3
KWSE25-L-V2-G1
KWSE25-L-V2-G2
KWSE25-L-V2-G3
KWSE30-L-V0-G1
KWSE30-L-V0-G2
KWSE30-L-V0-G3
KWSE30-L-V1-G2
KWSE30-L-V2-G1
KWSE30-L-V2-G2
KWSE30-L-V2-G3
KWSE35-L-V0-G1
KWSE35-L-V0-G2
KWSE35-L-V0-G3
KWSE35-L-V1-G3
KWSE35-L-V2-G1
KWSE35-L-V2-G2
KWSE45-L-V0-G1
KWSE45-L-V0-G2
KWSE45-L-V0-G3
KWSE45-L-V1-G2
KWSE45-L-V1-G3
KWSE45-L-V2-G1
KWSE45-L-V2-G2
KWSE45-L-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

251.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330280007200091,9G1V00,607

240.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330280007200091,9G2V00,607

228.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330280007200091,9G3V00,607

251.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330280007200091,9G1V10,607

240.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330280007200091,9G2V10,607

228.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330280007200091,9G3V10,607

251.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330280007200091,9G1V20,607

240.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6330280007200091,9G2V20,607

185.02 €

1 17 Arbeitstage 6330280007200091,9G3V20,607

278.12 €

1 4 Arbeitstage 70363530093700104,3G1V00,881

265.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70363530093700104,3G2V01

252.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70363530093700104,3G3V00,881

224.97 €

1 17 Arbeitstage 70363530093700104,3G1V10,881

265.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70363530093700104,3G2V10,881

204.25 €

1 12 Arbeitstage 70363530093700104,3G3V10,881

278.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70363530093700104,3G1V20,881

265.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70363530093700104,3G2V20,881

204.25 €

1 12 Arbeitstage 70363530093700104,3G3V20,881

317.17 €

1 4 Arbeitstage 904251000113000119,3G1V01,58

303.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 904251000113000119,3G2V01,58

233.35 €

1 17 Arbeitstage 904251000113000119,3G3V01,58

303.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 904251000113000119,3G2V11,58

317.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 904251000113000119,3G1V21,58

303.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 904251000113000119,3G2V21,58

233.35 €

1 12 Arbeitstage 904251000113000119,3G3V21,58

375.12 €

1 4 Arbeitstage 1004870000145000138,9G1V02,2

357.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004870000145000138,9G2V02,2

340.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004870000145000138,9G3V02,2

340.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004870000145000138,9G3V12,2

375.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004870000145000138,9G1V22,2

289.10 €

1 17 Arbeitstage 1004870000145000138,9G2V22,2

491.62 €

1 4 Arbeitstage 1206098000236000174,3G1V04

471.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206098000236000174,3G2V04

448.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206098000236000174,3G3V04

471.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206098000236000174,3G2V14

362.62 €

1 12 Arbeitstage 1206098000236000174,3G3V14

491.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1206098000236000174,3G1V24

381.35 €

1 17 Arbeitstage 1206098000236000174,3G2V24

362.62 €

1 17 Arbeitstage 1206098000236000174,3G3V24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support