Führungswagen für Profilschienen / KWVE-ES-RROC / rostfreier Stahl / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE20-B-ES-RROC-V1-G3
KWVE20-B-ES-RROC-V2-G3
KWVE25-B-ES-RROC-V1-G3
KWVE25-B-ES-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

154.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4228131002700071,4V10,315

154.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4228131002700071,4V20,315

159.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3V10,522

159.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3V20,522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorspannungsklasse(mm) G3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support