Führungswagen für Profilschienen / KWVE-ES-UG / unbefettet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE20-B-ES-UG-V1-G1
KWVE20-B-ES-UG-V1-G2
KWVE20-B-ES-UG-V1-G3
KWVE20-B-ES-UG-V1-G4
KWVE20-B-ES-UG-V2-G1
KWVE20-B-ES-UG-V2-G2
KWVE20-B-ES-UG-V2-G3
KWVE20-B-ES-UG-V2-G4
KWVE25-B-ES-UG-V0-G1
KWVE25-B-ES-UG-V0-G2
KWVE25-B-ES-UG-V0-G3
KWVE25-B-ES-UG-V0-G4
KWVE25-B-ES-UG-V1-G1
KWVE25-B-ES-UG-V1-G2
KWVE25-B-ES-UG-V1-G3
KWVE25-B-ES-UG-V1-G4
KWVE25-B-ES-UG-V2-G1
KWVE25-B-ES-UG-V2-G2
KWVE25-B-ES-UG-V2-G3
KWVE25-B-ES-UG-V2-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

133.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4228131002700071,4G1V10,315

127.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4228131002700071,4G2V10,315

121.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4228131002700071,4G3V10,315

114.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4228131002700071,4G4V10,315

133.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4228131002700071,4G1V20,315

127.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4228131002700071,4G2V20,315

121.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4228131002700071,4G3V20,315

114.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4228131002700071,4G4V20,315

136.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G1V00,506

130.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G2V00,506

124.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G3V00,506

118.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G4V00,506

137.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G1V10,506

130.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G2V10,506

124.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G3V10,506

118.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G4V10,506

137.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G1V20,506

130.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G2V20,506

124.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G3V20,506

118.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833179003700083,3G4V20,506

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support