Führungswagen für Profilschienen / KWVE-ES-UG-RROC / rostfreier Stahl / unbefettet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE25-B-E-UG-V0-G1
KWVE25-B-E-UG-V0-G2
KWVE25-B-E-UG-V0-G3
KWVE25-B-E-UG-V0-G4
KWVE25-B-E-UG-V1-G1
KWVE25-B-E-UG-V1-G2
KWVE25-B-E-UG-V1-G3
KWVE25-B-E-UG-V1-G4
KWVE25-B-E-UG-V2-G1
KWVE25-B-E-UG-V2-G2
KWVE25-B-E-UG-V2-G3
KWVE25-B-E-UG-V2-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)

136.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V0

130.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V0

124.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V0

118.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V0

136.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V1

130.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V1

124.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V1

118.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V1

136.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V2

130.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V2

124.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V2

118.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 73 [H] Höhe - Montage(mm) 33 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 17900
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 37000 Länge L(mm) 83,3 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewicht(kg) 0,684 Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support