Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KWVE25-B-HL-RROC-V1-G3 |
KWVE25-B-HL-RROC-V2-G3 |
KWVE30-B-HL-RROC-V1-G3 |
KWVE30-B-HL-RROC-V2-G3 |
KWVE35-B-HL-RROC-V1-G3 |
KWVE35-B-HL-RROC-V2-G3 |
KWVE45-B-HL-RROC-V1-G3 |
KWVE45-B-HL-RROC-V2-G3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 23400 | 54000 | 109,1 | V1 | 0,93 | |
212.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 23400 | 54000 | 109,1 | V2 | 0,93 | |
262.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 34500 | 74000 | 127 | V1 | 1,478 | |
262.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 34500 | 74000 | 127 | V2 | 1,478 | |
273.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 55 | 47500 | 100000 | 145 | V1 | 2,464 | |
273.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 55 | 47500 | 100000 | 145 | V2 | 2,464 | |
341.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 82000 | 181000 | 172,7 | V1 | 4,475 | |
341.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86 | 70 | 82000 | 181000 | 172,7 | V2 | 4,475 |
Loading...
Vorspannungsklasse(mm) | G3 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften